Moyeux à bride pour arbres dentés DIN 5480

Moyeux à bride pour arbres dentés DIN 5480
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45.
Moyeux boulonnés à bride, pour arbres dentés avec profil DIN 5480.
Pour la liaison arbre-moyeu, pour la Transmission du Couple et le centrage. Ajustement coulissant avec nos arbres correspondants DIN 5480. La position des trous d'alésage ne fait pas référence à la denture.
Module 1.25. Angle de Pression 30°.
Tolérance 9H.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64821510
64822010
64822510
64823810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale de l'arbre cannelé L
(mm)
Profil
(mm)
Nombre de dents D
(mm)
d
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C h10
(mm)
h
(mm)
h 1
(mm)
h 2
(mm)
Poids
(kg)

89.44 €

1 Disponible 4 jours 25N 15 x 1,25 x 10101512.558456 x 4,5325.2613.80.2

89.44 €

1 Disponible 4 jours 40N 20 x 1,25 x 14142017.576606 x 6,6457.0825.00.5

104.42 €

1 Disponible 4 jours 45N 25 x 1,25 x 18182522.596786 x 6,66011.01024.01.1

107.89 €

1 Disponible 4 jours 45N 38 x 1,25 x 29293835.596786 x 6,66011.01024.01.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier (C45) Surface Vide

Assistance technique