Fendu Ecrous ronds DIN 1804, type rf

Fendu Ecrous ronds DIN 1804, type rf
  • Remise sur volume
Matériau : type rf = Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), non trempé, non rectifié.
Pour ces Ecrous, la face échelonné de ø d 3 doit toujours être utilisée comme face Roulements .
A partir de la Taille M45 × 1,5, les Ecrous possèdent 6 Fentes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65299610
65299612
65299616
65299620
65299624
65299628
65299630
65299632
65299635
65299638
65299640
65299645
65299648
65299650
65299655
65299660
65299665
65299670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h11
(mm)
d 3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Nombre de fentes  Poids
(g)

8.13 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 1 RH2520652418

8.25 €

1 Disponible 4 jours M 12 × 1,5 RH2823652422

8.53 €

1 Disponible 4 jours M 16 × 1,5 RH3227752432

10.60 €

1 Disponible 4 jours M 20 × 1,5 RH3630862.5438

12.60 €

1 Disponible 4 jours M 24 × 1,5 RH4236962.5442

16.92 €

1 Disponible 4 jours M 28 × 1,5 RH504310734101

16.92 €

1 Disponible 4 jours M 30 × 1,5 RH50431073494

17.90 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 1 RH524511734108

18.85 €

1 Disponible 4 jours M 35 × 1,5 RH554811734117

20.68 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 1 RH58501183.54123

22.44 €

1 Disponible 4 jours M 40 × 1,5 RH62541283.54159

26.33 €

1 Disponible 4 jours M 45 × 1,5 RH68601283.56181

29.50 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 1 RH75671383.56253

33.03 €

1 Disponible 4 jours M 50 × 1,5 RH75671383.56238

38.29 €

1 Disponible 4 jours M 55 × 1,5 RH8070131046251

44.12 €

1 Disponible 4 jours M 60 × 1,5 RH9080131046341

52.95 €

1 Disponible 4 jours M 65 × 1,5 RH9585141046394

58.12 €

1 Disponible 4 jours M 70 × 1,5 RH10090141046418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme ronde Matériau Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface N/A
z(mm) 0.5

Assistance technique