Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65398000 |
65398001 |
65398002 |
65398003 |
65398004 |
65398005 |
65398006 |
65398007 |
65398008 |
65398009 |
65398010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Taille de filetage x Pente d 1 (mm) | d 2 (mm) | d 3 (mm) | d 4 (mm) | B (mm) | b (mm) | t (mm) | S (mm) | Couple de serrage T AS1) (Nm) | Charge axiale admissible (kN) | d 5 (mm) | sw (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 0 | M 10 × 0,75 | 28 | 23 | 11 | 14 | 4 | 2 | M5 | 4.5 | 35 | 21 | 24 | 45 | |
24.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 1 | M 12 × 1 | 30 | 25 | 13 | 14 | 4 | 2 | M 5 | 4.5 | 40 | 23 | 27 | 50 | |
26.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 2 | M 15 × 1 | 33 | 28 | 16 | 16 | 4 | 2 | M 5 | 4.5 | 60 | 26 | 30 | 75 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 3 | M 17 × 1 | 37 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | M 6 | 8 | 80 | 29 | 34 | 100 | |
28.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 4 | M 20 × 1 | 40 | 35 | 21 | 18 | 5 | 2 | M 6 | 8 | 90 | 32 | 36 | 110 | |
31.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 5 | M 25 × 1,5 | 44 | 39 | 26 | 20 | 5 | 2 | M 6 | 8 | 130 | 36 | 41 | 130 | |
33.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 6 | M 30 × 1,5 | 49 | 44 | 32 | 20 | 5 | 2 | M 6 | 8 | 160 | 41 | 46 | 160 | |
36.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 7 | M 35 × 1,5 | 54 | 49 | 38 | 22 | 5 | 2 | M 6 | 8 | 190 | 46 | 50 | 190 | |
45.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 8 | M 40 × 1,5 | 65 | 59 | 42 | 22 | 6 | 2.5 | M 8 | 18 | 210 | 54 | 60 | 300 | |
48.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 9 | M 45 × 1,5 | 70 | 64 | 48 | 22 | 6 | 2.5 | M 8 | 18 | 240 | 60 | 65 | 330 | |
54.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMT-R 10 | M 50 × 1,5 | 75 | 68 | 52 | 25 | 7 | 3 | M 8 | 18 | 300 | 64 | 70 | 400 |
Loading...
Type | Contre-écrous avec rondelle frein à dent | Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de filetage x Pente d 1(mm)
d 2(mm)
d 3(mm)
d 4(mm)
B(mm)
b(mm)
t(mm)
S(mm)
Couple de serrage T AS 1)(Nm)
Charge axiale admissible(kN)
d 5(mm)
sw(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles