Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | Diamètre du moyeu d 3 (mm) | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Largeur h (mm) | b (mm) | t (mm) | Vis DIN 912 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM0 | M 10 × 0,75 | 25 | 20 | 26.2 | 9.8 | 5 | 2 | M 3 x 12 | 27 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM0a | M 10 × 1 | 25 | 20 | 26.2 | 9.8 | 5 | 2 | M 3 x 12 | 27 | |
13.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM1 | M 12 × 1 | 28 | 23 | 28.2 | 9.8 | 5 | 2 | M 3 x 12 | 33 | |
13.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM1a | M 12 × 1,5 | 28 | 23 | 28.2 | 9.8 | 5 | 2 | M 3 x 12 | 33 | |
13.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM2 | M 15 × 1 | 30 | 25 | 31.5 | 9.8 | 5 | 2 | M 3 x 12 | 37 | |
14.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM2a | M 16 × 1,5 | 32 | 27 | 35.8 | 11.5 | 5 | 2 | M 4 x 15 | 49 | |
15.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM3 | M 17 × 1 | 34 | 28 | 37.0 | 11.5 | 6 | 2.5 | M 4 x 15 | 53 | |
16.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM4 | M 20 × 1 | 38 | 30 | 39.8 | 11.5 | 6 | 2.5 | M 4 x 15 | 64 | |
16.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM4a | M 20 × 1,5 | 38 | 30 | 39.8 | 11.5 | 6 | 2.5 | M 4 x 15 | 65 | |
18.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM4c | M 24 × 1,5 | 42 | 36 | 47.6 | 13.5 | 6 | 2.5 | M 5 x 18 | 88 | |
20.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM5 | M 25 × 1,5 | 45 | 38 | 48.8 | 13.5 | 7 | 3 | M 5 x 18 | 102 | |
22.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM5a | M 28 × 1,5 | 50 | 43 | 52.2 | 13.5 | 7 | 3 | M 5 x 18 | 126 | |
22.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM6 | M 30 × 1,5 | 50 | 43 | 54.0 | 13.5 | 7 | 3 | M 5 x 20 | 119 | |
23.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM6a | M 32 × 1,5 | 52 | 45 | 56.4 | 13.5 | 7 | 3 | M 5 x 20 | 125 | |
24.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM7 | M 35 × 1,5 | 55 | 48 | 58.8 | 13.5 | 7 | 3 | M 5 x 20 | 132 | |
25.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM7a | M 38 × 1,5 | 60 | 50 | 62.4 | 13.5 | 8 | 3.5 | M 5 x 20 | 160 | |
26.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM8 | M 40 × 1,5 | 62 | 54 | 64.2 | 13.5 | 8 | 3.5 | M 5 x 20 | 167 | |
30.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM9 | M 45 × 1,5 | 68 | 60 | 69.0 | 13.5 | 8 | 3.5 | M 5 x 20 | 196 | |
33.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM9a | M 48 × 1,5 | 75 | 67 | 75.7 | 14.5 | 8 | 3.5 | M 6 x 25 | 270 | |
34.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM10 | M 50 × 1,5 | 75 | 67 | 77.7 | 14.5 | 8 | 3.5 | M 6 x 25 | 257 | |
38.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM11a | M 55 × 1,5 | 80 | 70 | 82.6 | 14.5 | 10 | 4 | M 6 x 25 | 273 | |
43.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMM12a | M 60 × 1,5 | 90 | 80 | - | 14.5 | 10 | 4 | M 6 x 25 | 362 |
Loading...
Type | Contre-écrou | Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
z(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
Diamètre extérieur d 2(mm)
Diamètre du moyeu d 3(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Largeur h(mm)
b(mm)
t(mm)
Vis DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles