Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65398530 |
65398532 |
65398534 |
65398537 |
65398540 |
65398544 |
65398548 |
65398553 |
65398558 |
65398562 |
65398565 |
65398568 |
65398571 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | d 2 (mm) | d 3 (mm) | B (mm) | b (mm) | t (mm) | S (mm) | T (mm) | Couple max. du Boulons de sécurité T AS (Nm) | Faux-rond axial x (mm) | Charge axiale admissible (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK0 | M 10 × 0,75 | 20 | 16 | 9 | 3 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 9.8 | 16 | |
29.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK1 | M 12 × 1 | 22 | 18 | 9 | 3 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 11.8 | 18 | |
28.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK2 | M 15 × 1 | 25 | 21 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 14.6 | 21 | |
31.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 3 | M 17 × 1 | 28 | 24 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 19.6 | 27 | |
35.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 4 | M 20 × 1 | 32 | 28 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 24.0 | 30 | |
35.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 5 | M 25 × 1,5 | 38 | 34 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 31.5 | 30 | |
41.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 6 | M 30 × 1,5 | 45 | 41 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 36.5 | 60 | |
45.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK7 | M 35 × 1,5 | 52 | 48 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 50.0 | 70 | |
50.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 8 | M 40 × 1,5 | 58 | 53 | 11 | 6 | 2.5 | M 6 | 12 | 8 | 0.02 | 62.0 | 110 | |
55.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 9 | M 45 × 1,5 | 65 | 60 | 11 | 6 | 2.5 | M 6 | 12 | 8 | 0.02 | 78.0 | 140 | |
57.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK10 | M 50 × 1,5 | 70 | 65 | 15 | 6 | 2.5 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 91.5 | 180 | |
58.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 11 | M 55 × 2 | 75 | 69 | 15 | 7 | 3 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 91.5 | 190 | |
59.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 12 | M 60 × 2 | 80 | 74 | 15 | 7 | 3 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 95.0 | 200 |
Loading...
Type | Contre-écrous avec rondelle frein à dent | Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
d 2(mm)
d 3(mm)
B(mm)
b(mm)
t(mm)
S(mm)
T(mm)
Couple max. du Boulons de sécurité T AS(Nm)
Faux-rond axial x(mm)
Charge axiale admissible(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles