Contre-écrous DIN 70852, Acier

Contre-écrous DIN 70852, Acier
  • Remise sur volume
Matériau : Acier, classe de Dureté 17 H
Ces Ecrous sont utilisés pour les applications non sécurisées, à desserrage rapide, ou pour une connexion sécurisée avec une Plaque de verrouillage supplémentaire DIN 70952 (pour ces rondelles frein, une Rainure de clavette est nécessaire sur le filetage de l'arbre).
Tolérance recommandée pour le filetage de l'arbre : 6 g DIN ISO 965.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65350000
65350100
65350200
65350300
65350400
65350500
65350600
65350700
65350800
65350900
65351000
65351100
65351200
65351300
65351400
65351500
65351600
65351700
65351800
65351900
65352000
65352100
65352200
65352300
65352400
65352500
65352600
65352700
65352800
65352900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h12
(mm)
d 3
(mm)
B h11
(mm)
b
(mm)
t min.
(mm)
x
(mm)
Nombre de fentes  Poids
(g)

17.33 €

1 Disponible 4 jours M 100 × 1,512511610114.30.056299

2.30 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 1201654.51.80.0447

2.24 €

1 Disponible 4 jours M 12 × 1,5221864.51.80.04410

2.24 €

1 Disponible 4 jours M 14 × 1,5242064.51.80.04411

2.24 €

1 Disponible 4 jours M 16 × 1,5282365.52.30.04416

2.35 €

1 Disponible 4 jours M 18 × 1,5302565.52.30.04417

2.40 €

1 Disponible 4 jours M 20 × 1,5322765.52.30.04419

2.63 €

1 Disponible 4 jours M 22 × 1,5363076.52.80.04428

2.93 €

1 Disponible 4 jours M 24 × 1,5383276.52.80.04430

3.04 €

1 Disponible 4 jours M 26 × 1,5403476.52.80.04432

3.16 €

1 Disponible 4 jours M 28 × 1,5423676.52.80.04435

3.32 €

1 Disponible 4 jours M 30 × 1,5443876.52.80.04437

3.58 €

1 Disponible 4 jours M 32 × 1,54841873.30.04452

3.87 €

1 Disponible 4 jours M 35 × 1,55043873.30.04451

4.13 €

1 Disponible 4 jours M 38 × 1,55447873.30.04460

4.40 €

1 Disponible 4 jours M 40 × 1,55649873.30.04463

4.68 €

1 Disponible 4 jours M 42 × 1,56052883.80.04475

5.00 €

1 Disponible 4 jours M 45 × 1,56254883.80.04670

5.16 €

1 Disponible 4 jours M 48 × 1,56557883.80.04675

5.37 €

1 Disponible 4 jours M 50 × 1,56860883.80.04684

5.66 €

1 Disponible 4 jours M 52 × 1,57062883.80.05688

5.90 €

1 Disponible 4 jours M 55 × 1,57567883.80.056106

6.72 €

1 Disponible 4 jours M 60 × 1,580719114.30.056123

7.47 €

1 Disponible 4 jours M 65 × 1,585769114.30.056132

9.27 €

1 Disponible 4 jours M 70 × 1,590819114.30.056142

9.98 €

1 Disponible 4 jours M 75 × 1,5958610114.30.056169

12.85 €

1 Disponible 4 jours M 80 × 1,51009110114.30.056180

13.82 €

1 Disponible 4 jours M 85 × 1,51089910114.30.056230

14.54 €

1 Disponible 4 jours M 90 × 1,511210310114.30.056229

15.46 €

1 Disponible 4 jours M 95 × 1,511810910114.30.056256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Matériau Acier Traitement de surface N/A

Assistance technique