Plaquettes de butée avec Ressort de retenue selon DIN 6311 et norme d'usine, Acier inoxydable

Plaquettes de butée avec Ressort de retenue selon DIN 6311 et norme d'usine, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Support de Ressort inclus.
Jusqu'à la Taille d 1 = 40 mm pour Tige filetée selon DIN 6332. À partir de la Taille d 1 = 48 mm pour Tige filetée selon la norme d'usine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499106
65499108
65499110
65499112
65499116
65499120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour Boulon/ Vis à tête bombée Diamètre extérieur d 1
(mm)
d 2H12
(mm)
d 4
(mm)
Hauteur h 1
(mm)
h 2
(mm)
t 1
(mm)
Poids
(g)

1.53 €

1 Disponible 4 jours M6 DIN6332124.61072.544.4

1.69 €

1 Disponible 4 jours M8 DIN6332166.1129459

2.08 €

1 Disponible 4 jours M 10 DIN6332208.115115617

2.62 €

1 Disponible 4 jours M 12 DIN6332258.118136733

3.63 €

1 Disponible 4 jours M 16 DIN63323212.1221577.557

5.49 €

1 Disponible 4 jours M 20 DIN63324015.6281698103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4301) Surface Vide

Assistance technique