Régleur de débit mâle cylindrique à molette - Admission - RPM IG

Régleur de débit mâle cylindrique à molette - Admission - RPM IG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPM IG0400
RPM IG0401
RPM IG0600
RPM IG0601
RPM IG0602
RPM IG0603
RPM IG0800
RPM IG0801
RPM IG0802
RPM IG0803
RPM IG1000
RPM IG1001
RPM IG1002
RPM IG1003
RPM IG1201
RPM IG1202
RPM IG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

5.12 €

1 7 jours G 1/84

5.12 €

1 7 jours G 1/44

5.57 €

1 7 jours G 1/86

5.57 €

1 7 jours G 1/46

7.13 €

1 7 jours G 3/86

8.47 €

1 7 jours G 1/26

5.57 €

1 7 jours G 1/88

5.57 €

1 7 jours G 1/48

7.13 €

1 7 jours G 3/88

8.47 €

1 7 jours G 1/28

6.10 €

1 7 jours G 1/810

6.10 €

1 7 jours G 1/410

7.13 €

1 7 jours G 3/810

8.47 €

1 7 jours G 1/210

7.32 €

1 7 jours G 1/412

8.10 €

1 7 jours G 3/812

8.47 €

1 7 jours G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique