Éclairage annulaire à LED (PJ-PLUS) (Numéros de référence)

Éclairage annulaire à LED (PJ-PLUS)
La lumière d'éclairage LED peut accentuer le contraste des images projetées de la pièce, offrant ainsi une observation stéréoscopique nette.L'image projetée peut être observée avec une reproductibilité élevée des couleurs, ce qui n'est jamais réalisé par l'éclairage halogène existant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

172-502

Référence pièce
172-502
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,451.32 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type léger Lumière visible Couleur émise Blanc Consommation d'énergie(W) 22 V/17,4 W (Câble d'alimentation "Réf O2ZAAO21" à commander séparément)
Additional Spec Pour utilisation avec les objectifs 10X et 20X, fourni sans câble d'alimentation Modèles compatibles PJ-PLUS (Projection lens 10x and 20x) Angle d'éclairage(degree) 52
Source d'éclairage: LED blanche Durée de vie éclairage LED 30.000 H Modèle Éclairage circulaire LED pour projecteur PJ-PLUS. La bague de réglage 12AAX044 est nécessaire pour connexion de l'objectif 20X du PJ-PLUS.

Vous vous trouvez sur la page de Éclairage annulaire à LED (PJ-PLUS), le numéro d'article est le suivant: 172-502.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 172-502.

Assistance technique