Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
378-821-16
Mass(g) | 305 | Corrected Wave Length(nm) | 480-1800 | Field of View When Using a Digital Camera with 1/2 inch Chip Size(mm) | 0,24 x 0,32 |
---|---|---|---|---|---|
Field of View When Using ø24 mm Eyepiece(mm) | ø1,2 | Magnification | 20x | Model | LCD Plan Apo NIR 20X(t0,7) |
Working Distance(mm) | A travers le verre : 20,24 mm. Dans l'air: 20 mm |
Vous vous trouvez sur la page de LCD Plan Apo NIR 20X(t0,7), le numéro d'article est le suivant: 378-821-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 378-821-16.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles