Plaque sinus de précision avec deux articulations

Plaque sinus de précision avec deux articulations
- En alliage d'acier trempé et finement rodé.
- Axe de palier et rouleau d'appui trempés et rectifiés.
- Le dispositif de serrage peut être verrouillé dans n'importe quelle position angulaire.
- Réglage angulaire de haute précision par cales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
930-628
930-629
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Remarques

10,785.79 €

1 5 jours 11,3Avec deux articulations et fixations M6

13,855.26 €

1 5 jours 16,5Avec 2 articulations et levier magnétique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Parallélisme(mm) 0,002 / 100 Ecart angulaire à 45°(inch) ±15 Perpendicularité(mm) 0,005 / 100

Assistance technique