Chaîne porte-câbles sans ouverture, polyamide (80850)

Chaîne porte-câbles sans ouverture, polyamide (80850)
· Chaîne en plastique avec résistance élevée à la torsion

· Convient pour les courses d'approche longues

· Raccourcissement/allogement rapides possibles

· Entretien réduit

· Résiste aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

80850-120120180

Référence pièce
80850-120120180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.06 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur(mm) 1003 E(mm) 51 R(mm) 18
N(mm) 45 M(mm) 95 Finition 1 sans ouverture
Matière du corps de base polyamide Désignation chaîne porte-câbles G=Nombre d'éléments(mm) 59
Élément de fixation 80850-01-12012 H=Hauteur(mm) 12 H1=Hauteur(mm) 15
B=Largeur(mm) 12 B1=Largeur(mm) 18 RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.1408 Poids env.(kg/m) 0.13

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne porte-câbles sans ouverture, polyamide (80850), le numéro d'article est le suivant: 80850-120120180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 80850-120120180.

Assistance technique