Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03150-11-2100815 |
03150-11-2101221 |
03150-11-2101626 |
03150-11-2102035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | G | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 4 jours | 12.6 | 11.9 | M8 | 15 | 7.5 | 4 | 0.0026 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | 13 | 11.9 | M12 | 21 | 11.5 | 4 | 0.0000 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | 17 | 15.9 | M16 | 26 | 15 | 5 | 0.0124 | ||
7.08 € | 1 | 4 jours | 21 | 19.9 | M20 | 35 | 19 | 5 | 0.0261 |
Loading...
Matière de composant | Caoutchouc nitrile | Forme | B | Désignation | Bouchon de protection |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | Aluminium | Finition 1 | À six pans creux | Finition 2 | Avec joint torique |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
G
L=Longueur(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles