Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Finition 2 | D1=Filetage | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | A | B | D=Alésage de fixation | H | H1 | K | L=longueur de filetage | L1 | L2 | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M6x1.0 | 13 | 8.15 | 3.6 | 36 | 21 | 6 | 6 | 4.4 | 10 | 18 | 12 | 46.5 | - | 0.0160 | ||
13.30 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M8x1.25 | 15 | 12.9 | 5.85 | 42 | 24 | 8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | - | 0.0280 | ||
12.42 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M6x1.0 | 13 | 8.15 | 3.6 | 36 | 21 | 6 | 6 | 4.4 | 10 | 18 | 12 | 46.5 | - | 0.0160 | ||
13.30 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M8x1.25 | 15 | 12.9 | 5.85 | 42 | 24 | 8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 14 | 54 | - | 0.0280 | ||
14.08 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M10x1.5 | 12 | 17.6 | 8.65 | 48 | 29 | 10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62.5 | - | 0.0500 | ||
15.75 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M12x1.75 | 11 | 24.5 | 11.4 | 54 | 34 | 12 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | oui | 0.0860 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M16x2.0 | 10 | 45 | 22.4 | 69 | 46 | 17 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | - | 0.1900 | ||
36.46 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M20x1.5 | 9 | 60 | 31.5 | 78 | 53 | 20 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104.5 | - | 0.3200 | ||
48.38 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M24x2.0 | 7 | 83 | 51 | 94 | 64 | 25 | 20 | 17 | 35.5 | 53 | 32 | 126 | - | 0.5600 | ||
66.46 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M30x2.0 | 6 | 110 | 66.5 | 110 | 73 | 30 | 22 | 19 | 40.7 | 65 | 37 | 146.5 | - | 0.8900 | ||
14.08 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M10x1.5 | 12 | 17.6 | 8.65 | 48 | 29 | 10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 62.5 | - | 0.0500 | ||
15.75 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M12x1.75 | 11 | 24.5 | 11.4 | 54 | 34 | 12 | 10 | 8 | 18 | 28 | 18 | 71 | oui | 0.0860 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M16x2.0 | 10 | 45 | 22.4 | 69 | 46 | 17 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 92 | - | 0.1900 | ||
36.46 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M20x1.5 | 9 | 60 | 31.5 | 78 | 53 | 20 | 16 | 13 | 29 | 43 | 27 | 104.5 | - | 0.3200 | ||
48.38 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M24x2.0 | 7 | 83 | 51 | 94 | 64 | 25 | 20 | 17 | 35.5 | 53 | 32 | 126 | - | 0.5600 | ||
66.46 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M30x2.0 | 6 | 110 | 66.5 | 110 | 73 | 30 | 22 | 19 | 40.7 | 65 | 37 | 146.5 | - | 0.8900 |
Loading...
Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | acier à roulement | Désignation | Embout À Rotule |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | filetage | Finition 1 | avec palier lisse | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Finition 2
D1=Filetage
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
A
B
D=Alésage de fixation
H
H1
K
L=longueur de filetage
L1
L2
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles