Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre de boulon | D2 | D5 | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | L1=longueur de tige | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Alésage logement H11 | S | X max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | - | 5 | 0.2296 | ||
84.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | - | 10 | 0.2296 | ||
84.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 25 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | - | 15 | 0.2343 | ||
84.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 35 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | - | 15 | 0.2354 | ||
85.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 15 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 2.2 | 10 | 0.2308 | ||
85.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 25 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 2.2 | 10 | 0.2380 | ||
85.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 35 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 2.2 | 10 | 0.2441 | ||
85.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 50 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 2.2 | 10 | 0.2533 | ||
92.69 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 15 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 2.2 | 10 | 0.2385 | ||
92.69 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 25 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 2.2 | 15 | 0.2480 | ||
92.69 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 35 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 2.2 | 15 | 0.2560 | ||
92.69 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 50 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 2.2 | 15 | 0.2680 | ||
102.63 € | 1 | 4 jours | 16 | 18.6 | 25 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 25 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 16 | 3 | 15 | 0.3139 | ||
102.63 € | 1 | 4 jours | 16 | 18.6 | 25 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 50 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 16 | 3 | 35 | 0.3605 | ||
102.63 € | 1 | 4 jours | 16 | 18.6 | 25 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 75 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 16 | 3 | 40 | 0.3510 | ||
158.55 € | 1 | 4 jours | 20 | 24.5 | 30 | 10 | 8.5 | 6.5 | 50 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 20 | 4 | 25 | 0.6298 | ||
161.85 € | 1 | 4 jours | 20 | 24.5 | 30 | 10 | 8.5 | 6.5 | 75 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 20 | 4 | 30 | 0.6847 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | mangané phosphaté | Désignation | Anneau De Levage À Broche Autobloquante |
---|---|---|---|---|---|
X min. | 1.5 | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre de boulon
D2
D5
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
L1=longueur de tige
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
Alésage logement H11
S
X max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles