Vis CHC rectifiée forme B, acier de traitement (07533)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07533-12045
07533-12055
07533-12065
07533-12075
07533-16055
07533-16065
07533-16075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D K A B=Longueur de filetage C SW=largeur de clé C Diam. pour vis rectifiée L=Longueur G=filetage / pour filetage Couple de serrage max
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

10.76 €

1 4 jours M12121222181012 H745M12880.0545

10.92 €

1 4 jours M12121222181012 H755M12880.0625

11.16 €

1 4 jours M121212221810-65M12880.0720

11.29 €

1 4 jours M121212221810-75M12880.0809

11.88 €

1 4 jours M16161625241412 H755M162160.1195

12.12 €

1 4 jours M16161625241412 H765M162160.1350

12.48 €

1 4 jours M161616252414-75M162160.1510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni, extrémité trempée Forme B
Désignation Vis Calibrée Type de fixation six pans creux Type de produit vis
Surface composants rectifié RoHS oui

Assistance technique