Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07540-06 |
07540-08 |
07540-10 |
07540-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | K | D1=Filetage | B=Longueur de filetage | G=filetage / pour filetage | D3 | L=longueur de tige | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 6 | M6 | 9.8 | M6 | 8 | 10.2 | 0.0115 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 18 | 7 | M8 | 11.8 | M8 | 10 | 12.2 | 0.0222 | ||
7.51 € | 1 | 4 jours | 22 | 9 | M10 | 14.8 | M10 | 12 | 14.2 | 0.0413 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | 22 | 9 | M12 | 15.8 | M12 | 14 | 16.2 | 0.0521 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Désignation | Vis À Tête Bombée |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | fente | Type de produit | vis | Finition 1 | avec épaulement |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
K
D1=Filetage
B=Longueur de filetage
G=filetage / pour filetage
D3
L=longueur de tige
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles