Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07533-112045 |
07533-112055 |
07533-112065 |
07533-112075 |
07533-116055 |
07533-116065 |
07533-116075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | K | A | F | B=Longueur de filetage | C | SW=largeur de clé | C Diam. pour vis rectifiée | L=Longueur | G=filetage / pour filetage | Couple de serrage max (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | 4 jours | M12 | 12 | 12 | 57 | 22 | 18 | 10 | 12 H7 | 45 | M12 | 88 | 0.0549 | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | M12 | 12 | 12 | 67 | 22 | 18 | 10 | - | 55 | M12 | 88 | 0.0636 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M12 | 12 | 12 | 77 | 22 | 18 | 10 | - | 65 | M12 | 88 | 0.0716 | ||
9.94 € | 1 | 4 jours | M12 | 12 | 12 | 87 | 22 | 18 | 10 | - | 75 | M12 | 88 | 0.0809 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | M16 | 16 | 16 | 71 | 25 | 24 | 14 | - | 55 | M16 | 216 | 0.1194 | ||
12.19 € | 1 | 4 jours | M16 | 16 | 16 | 81 | 25 | 24 | 14 | - | 65 | M16 | 216 | 0.1347 | ||
12.90 € | 1 | 4 jours | M16 | 16 | 16 | 91 | 25 | 24 | 14 | - | 75 | M16 | 216 | 0.1511 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni, extrémité trempée | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vis Calibrée | Type de fixation | six pans creux | Type de produit | vis |
Surface composants | rectifié | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D
K
A
F
B=Longueur de filetage
C
SW=largeur de clé
C Diam. pour vis rectifiée
L=Longueur
G=filetage / pour filetage
Couple de serrage max(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles