Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21240-0600 |
21240-0620 |
21240-0630 |
21240-1000 |
21240-1020 |
21240-1600 |
21240-2000 |
21240-2020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H (mm) | C0Z (kN) | D (mm) | H1 (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | A1 (mm) | L=Longueur (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C0Y (kN) | D2 (mm) | C0(-Z) (kN) | A (mm) | Taille | Finition 2 | Matière du corps de base | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 4 jours | 14 | 0.42 | 5 | 7.5 | M4 | 2 | 7.5 | 19 | 18 | 12 | 0.42 | 7 | 0.14 | 10 | 6 | palier fixe standard | zinc | 0.0145 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | 14 | 0.42 | 5 | 7.5 | M4 | 2 | 7.5 | 19 | 18 | 12 | 0.42 | 7 | 0.14 | 10 | 6 | palier flottant dans l’axe y | zinc | 0.0145 | ||
7.13 € | 1 | 4 jours | 14 | 0.42 | 5 | 7.5 | M4 | 2 | 7.5 | 19 | 18 | 12 | 0.42 | 7 | 0.14 | 10 | 6 | palier flottant dans l’axe z | zinc | 0.0160 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | 18 | 1.2 | 10 | 9 | M6 | 3.5 | 10 | 29 | 26 | 16.5 | 1.2 | 9.5 | 0.25 | 16 | 10 | palier fixe standard | zinc | 0.0420 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | 18 | 1.2 | 10 | 9 | M6 | 3.5 | 10 | 29 | 26 | 16.5 | 1.2 | 9.5 | 0.25 | 16 | 10 | palier flottant | zinc | 0.0427 | ||
11.11 € | 1 | 4 jours | 27 | 2.1 | 16 | 14 | M8 | 4 | 14 | 36 | 34.5 | 23 | 2.1 | 11.5 | 0.4 | 18 | 16 | palier fixe standard | aluminium | 0.0956 | ||
11.79 € | 1 | 4 jours | 36 | 3.2 | 20 | 20 | M8 | 4 | 17 | 45 | 42.5 | 26 | 3.2 | 11.5 | 0.5 | 27 | 20 | palier fixe standard | aluminium | 0.1886 | ||
11.79 € | 1 | 4 jours | 36 | 3.2 | 20 | 20 | M8 | 4 | 17 | 45 | 42.5 | 26 | 3.2 | 11.5 | 0.5 | 27 | 20 | palier flottant | aluminium | 0.1878 |
Loading...
Finition 1 | drylin® w | Matière de composant | Iglidur® | Désignation | Chariot |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
C0Z(kN)
D(mm)
H1(mm)
D1(mm)
H2(mm)
A1(mm)
L=Longueur(mm)
B(mm)
B1(mm)
C0Y(kN)
D2(mm)
C0(-Z)(kN)
A(mm)
Taille
Finition 2
Matière du corps de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles