Kit de motorisation, aluminium (20320)

Kit de motorisation, aluminium (20320)
· Solution simple pour le raccordement de moteurs électriques

· Très bonnes forces de serrage

· Très bonne précision de concentricité

· Avec accouplement en élastomère, sans jeu et amortisseur de vibrations

· Isolant électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20320-604710
20320-806960
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple nominal
(Nm)
Taille Forme C1
(mm)
C2
(mm)
Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
Couple de serrage de la vis C2
(Nm)
Vitesse max. tr/min
(1/min)
D=diamètre
(mm)
Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Poids (ERP)
(kg)

280.08 €

1 4 jours 4.860AM3M51.49200006.350.010.3027

428.90 €

1 4 jours 3080BM6M8153214000140.151.6600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Kit De Motorisation RoHS oui

Assistance technique