Vis de fixation pour montage croisé (21000)

Vis de fixation pour montage croisé (21000)
· Kit de montage pour la mise en place d'une table croisée

· Comprend 4 vis de fixation

· Adapté aux tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique 21000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21000-02055
21000-03070
21000-04100
21000-05140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
SW L=longueur de filetage Assorti aux tables D=Filetage Poids (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 jours Torx T7521000-020 ...M20.0020

22.19 €

1 4 jours Torx T9921000-030 ...M30.0030

22.19 €

1 4 jours Torx T151021000-050 ...M40.0033

22.19 €

1 4 jours Torx T201721000-080 ... / 21000-120 ...M50.0030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Désignation Vis De Fixation RoHS oui

Assistance technique