Vis verrou (07570)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07570-06
07570-08
07570-10
07570-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) D1
(mm)
S
(mm)
K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
G=filetage / pour filetage Poids (ERP)
(kg)

15.87 €

1 4 jours M630206.51425M60.0191

21.54 €

1 4 jours M840258.51630M80.0385

24.29 €

1 4 jours M10502810.51640M100.0604

32.46 €

1 4 jours M12603212.52050M120.1033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Carré Matériau Acier Niveau de résistance (acier) 8.8
Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Vis verrou Type de fixation Broche
Code acier 1.1191 Type de produit Vis Surface corps Bruni, extrémité trempée
RoHS Oui

Assistance technique