Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | D1=Diamètre intérieur | D2=Diamètre extérieur | Pour=Pour vis | G=filetage / pour filetage | H=Hauteur | H1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 jours | naturel | 3.2 | 8 | M3 | M3 | 0.5 | 1.6 | 0.0001 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | naturel | 4.3 | 9 | M4 | M4 | 0.5 | 2 | 0.0002 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | naturel | 5.3 | 11 | M5 | M5 | 0.5 | 2.2 | 0.0003 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | naturel | 6.4 | 12 | M6 | M6 | 0.5 | 2.6 | 0.0003 | ||
0.28 € | 1 | 4 jours | naturel | 8.4 | 15 | M8 | M8 | 0.8 | 3 | 0.0007 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | naturel | 10.5 | 21 | M10 | M10 | 1 | 4.2 | 0.0012 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | naturel | 13 | 24 | M12 | M12 | 1.2 | 5 | 0.0028 | ||
0.55 € | 1 | 4 jours | naturel | 15 | 28 | M14 | M14 | 1.6 | 6 | 0.0051 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | naturel | 17 | 30 | M16 | M16 | 1.6 | 6.4 | 0.0055 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | naturel | 19 | 34 | M18 | M18 | 1.6 | 6.6 | 0.0071 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | naturel | 21 | 36 | M20 | M20 | 1.6 | 7.4 | 0.0076 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | naturel | 23 | 40 | M22 | M22 | 1.8 | 7.8 | 0.0109 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | naturel | 25 | 44 | M24 | M24 | 1.8 | 8.2 | 0.0130 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | naturel | 28 | 50 | M27 | M27 | 2 | 9.4 | 0.0193 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | naturel | 31 | 56 | M30 | M30 | 2.2 | 10 | 0.0271 | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | zingué | 3.2 | 8 | M3 | M3 | 0.5 | 1.6 | 0.0002 | ||
0.28 € | 1 | 4 jours | zingué | 4.3 | 9 | M4 | M4 | 0.5 | 2 | 0.0002 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | zingué | 5.3 | 11 | M5 | M5 | 0.5 | 2.2 | 0.0003 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | zingué | 6.4 | 12 | M6 | M6 | 0.5 | 2.6 | 0.0003 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | zingué | 8.4 | 15 | M8 | M8 | 0.8 | 3 | 0.0007 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | zingué | 10.5 | 21 | M10 | M10 | 1 | 4.2 | 0.0012 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | zingué | 13 | 24 | M12 | M12 | 1.2 | 5 | 0.0029 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | zingué | 15 | 28 | M14 | M14 | 1.6 | 6 | 0.0051 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | zingué | 17 | 30 | M16 | M16 | 1.6 | 6.4 | 0.0056 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | zingué | 19 | 34 | M18 | M18 | 1.6 | 6.6 | 0.0073 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | zingué | 21 | 36 | M20 | M20 | 1.6 | 7.4 | 0.0076 | ||
2.03 € | 1 | 4 jours | zingué | 23 | 40 | M22 | M22 | 1.8 | 7.8 | 0.0110 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | zingué | 25 | 44 | M24 | M24 | 1.8 | 8.2 | 0.0135 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | zingué | 28 | 50 | M27 | M27 | 2 | 9.4 | 0.0199 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | zingué | 31 | 56 | M30 | M30 | 2.2 | 10 | 0.0274 |
Loading...
Matériau principal | acier | Forme | B | DIN | DIN 137B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Rondelle Ressort | Type de fixation | alésage | Type de produit | rondelle |
Finition 1 | ondulées | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
D1=Diamètre intérieur
D2=Diamètre extérieur
Pour=Pour vis
G=filetage / pour filetage
H=Hauteur
H1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles