Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | D=diamètre | D1=Diamètre extérieur | Pour=Pour vis | H=Hauteur | S=Épaisseur | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 3.1 | 5.6 | M3 | 2.36 | 1 | non | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 3.1 | 5.6 | M3 | 2.36 | 1 | non | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | non | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | non | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | non | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | non | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | non | 0.0020 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | non | 0.0020 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 3.1 | 5.6 | M3 | 2.36 | 1 | oui | 0.0001 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | oui | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | oui | 0.0004 | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | oui | 0.0004 | ||
0.32 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | oui | 0.0011 | ||
0.50 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | oui | 0.0020 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | oui | 0.0022 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | naturel | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | oui | 0.0059 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | non | 0.0022 | ||
0.17 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | non | 0.0022 | ||
0.17 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 14.2 | 21.1 | M14 | 7.1 | 3 | non | 0.0038 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 14.2 | 21.1 | M14 | 7.1 | 3 | non | 0.0038 | ||
0.17 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | non | 0.0059 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | non | 0.0059 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 18.2 | 26.4 | M18 | 8.25 | 3.5 | non | 0.0066 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 18.2 | 26.4 | M18 | 8.25 | 3.5 | non | 0.0066 | ||
0.32 € | 1 | 4 jours | acier | naturel | 20.2 | 30.6 | M20 | 10.6 | 4.5 | non | 0.0123 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | acier | zingué | 20.2 | 30.6 | M20 | 10.6 | 4.5 | non | 0.0123 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 4.1 | 7 | M4 | 2.83 | 1.2 | oui | 0.0002 | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 5.1 | 8.8 | M5 | 3.78 | 1.6 | oui | 0.0004 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 6.1 | 9.9 | M6 | 3.78 | 1.6 | oui | 0.0004 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 8.1 | 12.7 | M8 | 4.72 | 2 | oui | 0.0011 | ||
0.69 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 10.2 | 16 | M10 | 5.9 | 2.5 | oui | 0.0020 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 12.2 | 18 | M12 | 5.9 | 2.5 | oui | 0.0022 | ||
1.85 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 16.2 | 24.4 | M16 | 8.25 | 3.5 | oui | 0.0059 | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | naturel | 20.2 | 30.6 | M20 | 10.6 | 4.5 | oui | 0.0123 |
Loading...
DIN | DIN 7980 | Désignation | bague élastique | Finition 1 | pour vis à tête cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
D=diamètre
D1=Diamètre extérieur
Pour=Pour vis
H=Hauteur
S=Épaisseur
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles