Table élévatrice avec indicateur de position, aluminium (21142) (21142-08)

Table élévatrice avec indicateur de position, aluminium (21142) 21142-08

Détails du produit:

Référence fabricant: 21142-08

Marque: NORELEM

Prix: 846.81

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D4: M4

D5: 4

H=Hauteur: 32

H1: 29

L2: 108


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21142-08

Référence pièce
21142-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4 D5 H=Hauteur H1 L2 L5 B1 H6 L6 D1 F1
(N)
F2
(N)
Mx
(Nm)
D3 B=Largeur D L4 H2 H3 H4 My
(Nm)
Mz
(Nm)
L=Longueur L1 H5 B3 L3 H7 Course S Poids (ERP)
(kg)

846.81 €

1 4 jours M4432291088.5363129.423801002.584626122723142.55179120633365280.5900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec indicateur de position electrique Matière de composant acier inoxydable Matière du corps de base aluminium
Désignation Table Élévatrice N° ONU UN 3091 Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9
RoHS oui

Vous vous trouvez sur la page de Table élévatrice avec indicateur de position, aluminium (21142), le numéro d'article est le suivant: 21142-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21142-08.

Variantes de ce produit

Référence pièce
21142-12
21142-25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D4 D5 H=Hauteur H1 L2 L5 B1 H6 L6 D1 F1
(N)
F2
(N)
Mx
(Nm)
D3 B=Largeur D L4 H2 H3 H4 My
(Nm)
Mz
(Nm)
L=Longueur L1 H5 B3 L3 H7 Course S Poids (ERP)
(kg)

1,040.75 €

1 4 jours M66383616511603129.423150200101275261528.52715.510202391807336052121.5300

1,936.32 €

1 4 jours M101068642651813042.436.4465007005025150522554522850100376290134813071.4259.1600

Assistance technique