Écrou (84100)

Écrou (84100)
· Avec filetage métrique

· Pour une fixation sûre des presse-étoupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84100-30-012150
84100-30-016150
84100-30-020150
84100-30-025150
84100-30-032150
84100-30-040150
84100-30-11215
84100-30-11615
84100-30-12015
84100-30-12515
84100-30-13215
84100-30-14015
84100-30-21215
84100-30-21615
84100-30-22015
84100-30-22515
84100-30-23215
84100-30-24015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface H=Hauteur D=Filetage Couple de serrage max. pour SW1
(Nm)
SW1 Couleur du corps de base PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 jours polyamide-5M12x1.51.517gris clair RAL 7035non0.0015

0.25 €

1 4 jours polyamide-5M16x1.52.522gris clair RAL 7035non0.0026

0.28 €

1 4 jours polyamide-6M20x1.53.527gris clair RAL 7035non0.0031

0.32 €

1 4 jours polyamide-6M25x1.5532gris clair RAL 7035non0.0060

0.80 €

1 4 jours polyamide-7M32x1.5541gris clair RAL 7035non0.0079

1.71 €

1 4 jours laiton-7M40X1.57.550gris clair RAL 7035non0.0021

0.51 €

1 4 jours laitonnickelé2.8M12x1.53.515-non0.0028

0.55 €

1 4 jours laitonnickelé2.8M16x1.53.519-non0.0049

0.61 €

1 4 jours laitonnickelé3M20x1.53.524-non0.0087

1.02 €

1 4 jours laitonnickelé3.5M25x1.56.730-non0.0106

1.39 €

1 4 jours laitonnickelé4M32x1.51236-non0.0239

2.39 €

1 4 jours acier inoxydablenickelé5M40X1.513.546-non0.0014

5.73 €

1 4 jours acier inoxydable-2.8M12x1.53.514-oui0.0026

6.43 €

1 4 jours acier inoxydable-2.8M16x1.53.519-oui0.0045

7.30 €

1 4 jours acier inoxydable-3M20x1.53.524-oui0.0080

9.41 €

1 4 jours acier inoxydable-3.5M25x1.56.730-oui0.0099

12.16 €

1 4 jours acier inoxydable-4M32x1.51236-oui0.0222

32.03 €

1 4 jours acier inoxydable-5M40X1.513.546-oui0.0035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Écrou RoHS oui

Assistance technique