Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
84100-32-11215 |
84100-32-11615 |
84100-32-12015 |
84100-32-12515 |
84100-32-13215 |
84100-32-14015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur | D=Filetage | H1 | Couple de serrage max. pour SW1 (Nm) | SW1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 € | 1 | 4 jours | 3.5 | M12x1.5 | 2.8 | 3.5 | 15 | 0.0035 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 3.5 | M16x1.5 | 2.8 | 3.5 | 19 | 0.0048 | ||
4.02 € | 1 | 4 jours | 3.7 | M20x1.5 | 3 | 3.5 | 24 | 0.0075 | ||
4.36 € | 1 | 4 jours | 4.2 | M25x1.5 | 3.5 | 6.7 | 30 | 0.0115 | ||
5.01 € | 1 | 4 jours | 4.7 | M32x1.5 | 4 | 12 | 36 | 0.0132 | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | 5.7 | M40X1.5 | 5 | 13.5 | 46 | 0.0254 |
Loading...
Matériau principal | laiton | Corps de finition de surface | nickelé | Version 2 | avec arêtes tranchantes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | CEM | Désignation | Écrou | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur
D=Filetage
H1
Couple de serrage max. pour SW1(Nm)
SW1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles