Convoyeur à bande avec moteur interne aluminium (95300)

Convoyeur à bande avec moteur interne aluminium (95300)
· Espace de montage réduit au minimum, pas d'arêtes gênantes

· Possibilités de montage flexibles avec système profilé de type B

· Régulation externe du moteur par câbles de commande

· Très durable

· Technique de régulation intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95300-010047060X1000
95300-010047060X1500
95300-010047060X520
95300-010047060X750
95300-010047100X1000
95300-010047100X1500
95300-010047100X520
95300-010047100X750
95300-010047150X1000
95300-010047150X1500
95300-010047150X520
95300-010047150X750
95300-010047200X1000
95300-010047200X1500
95300-010047200X520
95300-010047200X750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de bande m/min max. Rapport de transmission Charge max.
(kg)
B=largeur de courroie L=Longueur RoHS Poids (ERP)
(kg)

3,702.93 €

1 4 jours 11.51:473601000oui10.0000

3,833.65 €

1 4 jours 11.51:473601500oui15.0000

3,538.75 €

1 4 jours 11.51:47360520oui4.7800

3,617.79 €

1 4 jours 11.51:47360750oui7.5000

3,772.84 €

1 4 jours 2620.6:1101001000-9.2800

3,921.82 €

1 4 jours 2620.6:1101001500-15.0000

3,593.46 €

1 4 jours 11.51:473100520oui6.3800

3,681.62 €

1 4 jours 2620.6:110100750-8.5000

3,864.04 €

1 4 jours 2620.6:1101501000-12.1950

4,031.27 €

1 4 jours 2620.6:1101501500-15.0000

3,663.39 €

1 4 jours 2620.6:110150520-5.0000

3,760.68 €

1 4 jours 2620.6:110150750-10.0000

3,952.21 €

1 4 jours 2620.6:1102001000-15.0000

4,137.64 €

1 4 jours 2620.6:1102001500-18.0000

3,733.33 €

1 4 jours 2620.6:110200520-9.4100

3,839.71 €

1 4 jours 2620.6:110200750-11.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier inoxydable Matière du corps de base aluminium Désignation Convoyeur À Bande
Matériau de courroie côté transport PVC lisse, Shore 70A Finition 1 avec moteur interne

Assistance technique