Support d'arbre à bride aluminium (21585)

Support d'arbre à bride aluminium (21585)
· Pour un montage facile et un alignement rapide

· Pour un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21585-12
21585-16
21585-20
21585-25
21585-30
21585-40
21585-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H H1 D1 E D=Alésage de fixation C (DIN 912) A D2 Poids (ERP)
(kg)

40.17 €

1 4 jours 201223.530±0.1212M4405.50.0522

44.99 €

1 4 jours 201227.535±0.1216M4505.50.0300

50.51 €

1 4 jours 231433.538±0.1520M5506.60.0903

56.76 €

1 4 jours 25164242±0.1525M6606.60.1554

75.79 €

1 4 jours 301949.554±0.2530M87090.2448

62.53 €

1 4 jours 40266568±0.2540M10100110.6655

87.57 €

1 4 jours 50367575±0.2550M10100110.8297

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Support D'Arbre À Bride RoHS oui

Assistance technique