Traverse mobile aluminium (21577)

Traverse mobile aluminium (21577)
· Pour un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage

· La traverse peut être déplacée axialement sur les arbres en position serrée

· Deux trous taraudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21577-12
21577-16
21577-20
21577-25
21577-30
21577-40
21577-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 E E1 D=Alésage de fixation H=Hauteur B=Largeur A=Longueur F Trou lamé pour vis CHC ISO 4762 M Poids (ERP)
(kg)

66.25 €

1 4 jours 147042122814856.6M60.0745

76.30 €

1 4 jours 1682541632181009M80.1225

86.02 €

1 4 jours 211087220422013011M100.2253

114.47 €

1 4 jours 261328825522516013.5M120.4299

138.22 €

1 4 jours 291509630582518013.5M120.5600

145.59 €

1 4 jours 3619012240723023017.5M161.0000

171.47 €

1 4 jours 4424015250883028017.5M161.4950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Traverse Finition 1 mobile
RoHS oui

Assistance technique