Traverse fixe aluminium (21575)

Traverse fixe aluminium (21575)
· Pour un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage

· Les arbres et traverses sont fermement serrés sur la table de machine

· Deux trous taraudés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21575-12
21575-16
21575-20
21575-25
21575-30
21575-40
21575-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 E E1 Désignation D=Alésage de fixation H=Hauteur B=Largeur A=Longueur F Trou lamé pour vis CHC ISO 4762 Poids (ERP)
(kg)

53.01 €

1 4 jours 187042Traverse123214856.60.0900

61.04 €

1 4 jours 208254Traverse16361810090.1402

68.81 €

1 4 jours 2510872Traverse204620130110.2595

93.26 €

1 4 jours 3013288Traverse25562516013.50.4905

103.67 €

1 4 jours 3515096Traverse30642518013.50.6123

123.76 €

1 4 jours 44190122traverse40803023017.51.1000

145.74 €

1 4 jours 52240152traverse50963028017.51.6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Finition 1 fixe RoHS oui

Assistance technique