Référence fabricant: 07645-01
Marque: NORELEM
Prix: 623.72 €
Délai de livraison: 4 jours
Désignation: Coffret D' assortment
Longueur des filets après montage: 5 / 7.5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 mm
Nombre de filets pièces: 10
Filets compris dans l'assortiment: M5, M6, M8, M10, M12
G=Insert fileté: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07645-01
Référence pièce
|
---|
07645-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Désignation | Longueur des filets après montage (mm) | Nombre de filets pièces | Filets compris dans l'assortiment | G=Insert fileté | Référence Filets de rechange, en vrac | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623.72 € | 1 | 4 jours | Coffret D' assortment | 5 / 7.5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 | 10 | M5, M6, M8, M10, M12 | - | - | 2.3920 |
Loading...
Type | Outil | Matériau | Acier inoxydable | Finition 1 | Helicoil® |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Filets rapportés HeliCoil®plus (07645), le numéro d'article est le suivant: 07645-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07645-01.
Configurer
Propriétés de base
G=Insert fileté
Référence Filets de rechange, en vrac
Désignation
Longueur des filets après montage(mm)
Nombre de filets pièces
Filets compris dans l'assortiment
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07645-0521 |
07645-0523 |
07645-0531 |
07645-0541 |
07645-0621 |
07645-0623 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Désignation | Longueur des filets après montage (mm) | Nombre de filets pièces | Filets compris dans l'assortiment | G=Insert fileté | Référence Filets de rechange, en vrac | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | 4 jours | Filets de rechange | 5 | - | - | M5 | - | 0.0002 | ||
125.44 € | 1 | 4 jours | Kit de réparation | 5 / 7.5 / 10 | 20 | - | M5 | 07645-0521 | 0.3220 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Filets de rechange | 7.5 | - | - | M5 | - | 0.0003 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | Filets de rechange | 10 | - | - | M5 | - | 0.0005 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | Filets de rechange | 6 | - | - | M6 | - | 0.0004 | ||
111.38 € | 1 | 4 jours | Kit de réparation | 6 / 9 / 12 | 20 | - | M6 | 07645-0621 | 0.3444 |