Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21520-0802 |
21520-1202 |
21520-1602 |
21520-2002 |
21520-2502 |
21520-3002 |
21520-4002 |
21520-5002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (φ) | Longueur totale L (mm) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | D1=Diamètre ajusté (mm) | D2=Diamètre de bride (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.31 € | 1 | 4 jours | 8 | 46 | 421 | 804 | 16 | 32 | 24 | 3.4 | 6 | 5 | 3.1 | 0.0524 | ||
63.00 € | 1 | 4 jours | 12 | 61 | 657 | 1200 | 22 | 42 | 32 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.1 | 0.1114 | ||
76.48 € | 1 | 4 jours | 16 | 68 | 1230 | 2350 | 26 | 46 | 36 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.1 | 0.1415 | ||
88.93 € | 1 | 4 jours | 20 | 80 | 1400 | 2750 | 32 | 54 | 43 | 5.5 | 9 | 8 | 5.1 | 0.2569 | ||
128.08 € | 1 | 4 jours | 25 | 112 | 1560 | 3140 | 40 | 62 | 51 | 5.5 | 9 | 8 | 5.1 | 0.4970 | ||
145.34 € | 1 | 4 jours | 30 | 123 | 2490 | 5490 | 47 | 76 | 62 | 6.6 | 11 | 10 | 6.1 | 0.6700 | ||
159.67 € | 1 | 4 jours | 40 | 151 | 3430 | 8040 | 62 | 98 | 80 | 9 | 14 | 13 | 8.1 | 1.6770 | ||
186.93 € | 1 | 4 jours | 50 | 192 | 6080 | 15900 | 75 | 112 | 94 | 9 | 14 | 13 | 8.1 | 2.5520 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Matière du corps de base | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | Acier | Désignation | Palier linéaire à billes | Finition 2 | Double palier |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Longueur totale L(mm)
D1=Diamètre ajusté(mm)
D2=Diamètre de bride(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles