Arbre guid. précision avec alésages de fixation (21590)

Arbre guid. précision avec alésages de fixation (21590)
· Surface trempée par induction

· La surface présente une résistance élevée à l'usure

· Gabarit de perçage adapté aux supports d'arbres 21565

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21590-012375X0600
21590-016500X0600
21590-020500X0600
21590-025600X0600
21590-030750X0600
21590-040100X0600
21590-050100X0600
21590-112375X0600
21590-116500X0600
21590-120500X0600
21590-125600X0600
21590-130750X0600
21590-140100X0600
21590-150100X0600
21590-212375X0600
21590-216500X0600
21590-220500X0600
21590-225600X0600
21590-230750X0600
21590-240100X0600
21590-250100X0600
21590-312375X0600
21590-316500X0600
21590-320500X0600
21590-325600X0600
21590-330750X0600
21590-340100X0600
21590-350100X0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
M Dureté de la surface HRC E1 Profondeur maximale de trempe D=diamètre
(mm)
Matière du corps de base Code acier Vis de fixation assortie Surface corps PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

62.53 €

1 4 jours M462 ± 2751.312h6acier1.1213M4trempé et rectifiénon0.52270.888

49.75 €

1 4 jours M562 ± 21001.616h6acier1.1213M5trempé et rectifiénon0.93001.578

52.00 €

1 4 jours M662 ± 21001.620h6acier1.1213M6trempé et rectifiénon1.31702.466

53.71 €

1 4 jours M862 ± 21201.825h6acier1.1213M8trempé et rectifiénon2.30003.853

60.47 €

1 4 jours M1062 ± 2150230h6acier1.1213M10trempé et rectifiénon3.26205.549

126.82 €

1 4 jours M1062 ± 2200240h6acier1.1213-trempé et rectifiénon5.8500-

151.23 €

1 4 jours M1262 ± 22002.650h6acier1.1213-trempé et rectifiénon9.0100-

67.04 €

1 4 jours M465 - 70751.312h7acier1.1213M4trempé, rectifié et chromé durnon0.53270.888

59.44 €

1 4 jours M565 - 701001.616h7acier1.1213M5trempé, rectifié et chromé durnon0.93111.578

62.87 €

1 4 jours M665 - 701001.620h7acier1.1213M6trempé, rectifié et chromé durnon1.46302.466

69.11 €

1 4 jours M865 - 701201.825h7acier1.1213M8trempé, rectifié et chromé durnon2.27003.853

80.18 €

1 4 jours M1065 - 70150230h7acier1.1213M10trempé, rectifié et chromé durnon3.27805.549

138.87 €

1 4 jours M1065 - 70200240h7acier1.1213-trempé, rectifié et chromé durnon5.8700-

174.32 €

1 4 jours M1265 - 702002.650h7acier1.1213-trempé, rectifié et chromé durnon9.1800-

77.05 €

1 4 jours M451 - 55751.312h6acier inoxydable1.4034M4trempé et rectifiéoui0.51440.888

77.25 €

1 4 jours M551 - 551001.616h6acier inoxydable1.4034M5trempé et rectifiéoui0.91281.578

87.77 €

1 4 jours M651 - 551001.820h6acier inoxydable1.4034M6trempé et rectifiéoui1.44502.466

90.69 €

1 4 jours M851 - 55120225h6acier inoxydable1.4034M8trempé et rectifiéoui2.25003.853

110.06 €

1 4 jours M1051 - 551502.430h6acier inoxydable1.4034M10trempé et rectifiéoui3.21105.549

213.47 €

1 4 jours M1051 - 55200240h6acier inoxydable1.4034-trempé et rectifiéoui9.8650-

270.70 €

1 4 jours M1251 - 552002.650h6acier inoxydable1.4034-trempé et rectifiéoui9.0400-

92.87 €

1 4 jours M452 - 5675112h6acier inoxydable1.4112M4trempé et rectifiéoui0.5100-

97.00 €

1 4 jours M552 - 561001.516h6acier inoxydable1.4112M5trempé et rectifiéoui0.9150-

120.41 €

1 4 jours M652 - 561001.520h6acier inoxydable1.4112M6trempé et rectifiéoui1.4250-

142.40 €

1 4 jours M852 - 561201.725h6acier inoxydable1.4112M8trempé et rectifiéoui2.2500-

181.64 €

1 4 jours M1052 - 561501.730h6acier inoxydable1.4112M10trempé et rectifiéoui3.2000-

250.62 €

1 4 jours M1052 - 56200240h6acier inoxydable1.4112-trempé et rectifiéoui9.8650-

353.02 €

1 4 jours M1252 - 562002.650h6acier inoxydable1.4112-trempé et rectifiéoui9.0000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 600 Finition 1 avec alésages de fixation Désignation Arbre De Guidage De Précision
L max. 4000

Assistance technique