Arbre guid. précision (21595)

Arbre guid. précision (21595)
· Surface trempée par induction

· La surface présente une résistance élevée à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21595-003X0330
21595-004X1000
21595-005X1000
21595-006X1000
21595-008X1000
21595-010X1000
21595-012X1000
21595-016X1000
21595-020X1000
21595-025X1000
21595-030X1000
21595-040X1000
21595-050X1000
21595-105X1000
21595-106X1000
21595-108X1000
21595-110X1000
21595-112X1000
21595-116X1000
21595-120X1000
21595-125X1000
21595-130X1000
21595-140X1000
21595-150X1000
21595-206X1000
21595-208X1000
21595-210X1000
21595-212X1000
21595-216X1000
21595-220X1000
21595-225X1000
21595-230X1000
21595-240X1000
21595-250X1000
21595-303X0300
21595-304X1000
21595-305X1000
21595-306X1000
21595-308X1000
21595-310X1000
21595-312X1000
21595-316X1000
21595-320X1000
21595-325X1000
21595-330X1000
21595-340X1000
21595-350X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Dureté de la surface HRC Profondeur maximale de trempe D=diamètre
(mm)
Matière du corps de base Code acier Surface corps PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

38.21 €

1 4 jours 33062 ± 2durcie3h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.0182-

31.78 €

1 4 jours 100062 ± 2durcie4h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.1000-

21.56 €

1 4 jours 100062 ± 20.85h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.1540-

21.94 €

1 4 jours 100062 ± 20.86h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.2220-

22.70 €

1 4 jours 100062 ± 218h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.3950-

23.46 €

1 4 jours 100062 ± 2110h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.6170-

25.32 €

1 4 jours 100062 ± 21.312h6acier1.1213trempé et rectifiénon0.88420.888

26.79 €

1 4 jours 100062 ± 21.616h6acier1.1213trempé et rectifiénon1.57001.578

30.22 €

1 4 jours 100062 ± 21.620h6acier1.1213trempé et rectifiénon2.46102.466

38.86 €

1 4 jours 100062 ± 21.825h6acier1.1213trempé et rectifiénon3.84003.853

50.11 €

1 4 jours 100062 ± 2230h6acier1.1213trempé et rectifiénon5.53905.549

90.17 €

1 4 jours 100062 ± 2240h6acier1.1213trempé et rectifiénon9.8650-

140.97 €

1 4 jours 100062 ± 22.650h6acier1.1213trempé et rectifiénon15.1000-

52.22 €

1 4 jours 100065 - 700.85h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon0.1540-

28.37 €

1 4 jours 100065 - 700.86h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon0.2220-

29.50 €

1 4 jours 100065 - 7018h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon0.3950-

31.04 €

1 4 jours 100065 - 70110h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon0.6170-

32.82 €

1 4 jours 100065 - 701.312h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon0.88000.888

42.59 €

1 4 jours 100065 - 701.616h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon1.57101.578

48.40 €

1 4 jours 100065 - 701.620h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon2.46102.466

64.50 €

1 4 jours 100065 - 701.825h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon3.84003.853

83.20 €

1 4 jours 100065 - 70230h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon5.53005.549

125.15 €

1 4 jours 100065 - 70240h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon9.8500-

188.47 €

1 4 jours 100065 - 702.650h7acier1.1213trempé, rectifié et chromé durnon15.4100-

35.95 €

1 4 jours 100051 - 550.86h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui0.2220-

38.99 €

1 4 jours 100051 - 5518h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui0.3950-

42.38 €

1 4 jours 100051 - 55110h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui0.6170-

49.54 €

1 4 jours 100051 - 551.312h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui0.86110.888

72.26 €

1 4 jours 100051 - 551.616h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui1.55701.578

89.85 €

1 4 jours 100051 - 551.820h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui2.42002.466

100.49 €

1 4 jours 100051 - 55225h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui3.79103.853

133.03 €

1 4 jours 100051 - 552.430h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui5.43005.549

237.42 €

1 4 jours 100051 - 55240h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui9.6900-

340.10 €

1 4 jours 100051 - 552.650h6acier inoxydable1.4034trempé et rectifiéoui15.4100-

50.72 €

1 4 jours 30052 - 56durcie3h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.0164-

33.30 €

1 4 jours 100052 - 56durcie4h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.0950-

34.82 €

1 4 jours 100052 - 560.85h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.1540-

40.48 €

1 4 jours 100052 - 560.86h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.2120-

43.90 €

1 4 jours 100052 - 5618h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.3950-

47.31 €

1 4 jours 100052 - 56110h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.6070-

48.80 €

1 4 jours 100052 - 56112h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui0.8880-

67.70 €

1 4 jours 100052 - 561.516h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui1.5480-

91.56 €

1 4 jours 100052 - 561.520h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui2.4660-

131.68 €

1 4 jours 100052 - 561.725h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui3.8530-

183.89 €

1 4 jours 100052 - 561.730h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui5.5490-

330.15 €

1 4 jours 100052 - 56240h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui9.8650-

518.25 €

1 4 jours 100052 - 562.650h6acier inoxydable1.4112trempé et rectifiéoui15.4100-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Arbre De Guidage De Précision L max. 4000

Assistance technique