Embase excentrique, acier, pouces (03330)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-120CM
03330-160CU
03330-180CP
03330-250CQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
D2=Diamètre de l'alésage 2
(mm)
D3
(mm)
M
(mm)
Adapté pour poussoir latéral avec D = Poids (ERP)
(kg)

36.68 €

1 4 jours 1/29.91/41/221/40.0060

41.88 €

1 4 jours 11/1611.97/1611/1627/160.0108

45.04 €

1 4 jours 3/413.91/23/421/20.0140

51.68 €

1 4 jours 117.95/8135/80.0364

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 Excentrique Désignation Embase
RoHS Oui

Assistance technique