Broche rallonge pour unité de serrage tél, acier (02401)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02401-1625075
02401-1625100
02401-1625150
02401-1625250
02401-1625500
02401-2750100
02401-2750150
02401-2750250
02401-2750500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
SW L=Longueur D=diamètre D1 Taille Poids (ERP)
(kg)

216.20 €

1 4 jours 2175M16x1.525250.2329

227.20 €

1 4 jours 21100M16x1.525250.2934

285.34 €

1 4 jours 21150M16x1.525250.4163

336.75 €

1 4 jours 21250M16x1.525250.6967

382.41 €

1 4 jours 21500M16x1.525251.3000

301.30 €

1 4 jours 36100M27x240500.7260

360.08 €

1 4 jours 36150M27x240501.0400

492.66 €

1 4 jours 36250M27x240501.6230

683.10 €

1 4 jours 36500M27x240503.1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour unité de serrage télescopique Matière du corps de base acier Désignation Broche Rallonge
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique