Entretoise, acier de traitement (02394)

Entretoise, acier de traitement (02394)
· Surfaces d’appui et cylindre rectifiés

· Fixation au moyen d'une vis rectifiée

· Positionnement reproductible

· Traité

· Pour la mise en place de pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02394-12025
02394-12050
02394-12075
02394-16050
02394-16075
02394-16100
02394-16125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis calibrée adaptée A=Hauteur
(mm)
B
(mm)
C Diam. pour vis rectifiée D
(mm)
E
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

47.07 €

1 4 jours 07533-12045254012 H720120.2033

55.21 €

1 4 jours 07533-12045504012 H720120.3890

61.26 €

1 4 jours 07533-12045754012 H720120.5796

73.60 €

1 4 jours 07533-16055505016 H726150.6001

82.23 €

1 4 jours 07533-16055755016 H726150.8794

100.91 €

1 4 jours 07533-160651005016 H726251.1850

116.33 €

1 4 jours 07533-160651255016 H726251.4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Entretoise RoHS Oui

Assistance technique