Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42780-45-1350750351
Matière du corps de base | Aluminium | Type de forme | Avec sécurité anti-rotation | Désignation | Raccord de palette |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | UNILOCK | B(mm) | 75 | B1(mm) | 12 |
B2(mm) | 18 | B3(mm) | 21 | D(mm) | 12 |
D1(mm) | 10 | G(mm) | M12 | H(mm) | 35 |
H1(mm) | 79 | H2(mm) | 16 | H3(mm) | 7 |
H4(mm) | 35 | L(mm) | 135 | L1(mm) | 55 |
L2(mm) | 82 | L3(mm) | 110 | Taille | Pas de 80 MM |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 1.6000 |
Vous vous trouvez sur la page de Palettenkupplung UNILOCK, avec sécurité anti-rotati, aluminium (42780), le numéro d'article est le suivant: 42780-45-1350750351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42780-45-1350750351.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles