Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21150-04 |
21150-08 |
21150-12 |
21150-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | M1 (Nm) | R (mm) | R1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.99 € | 1 | 4 jours | 35 | 6 | 22 | 6 | 3 | 50 | 30 | 50 | 15 | 9.5 | 16.5 | 2 | 64 | 44 | 0.0735 | ||
203.49 € | 1 | 4 jours | 54 | 16 | 36 | 8 | 4 | 100 | 70 | 100 | 20 | 13.5 | 20.5 | 10 | 73 | 56 | 0.1600 | ||
260.75 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 60 | 13 | 6 | 150 | 100 | 150 | 25 | 17.5 | 24.5 | 15 | 85 | 69 | 0.4200 | ||
721.84 € | 1 | 4 jours | 150 | 55 | 130 | 18.5 | 10 | 300 | 200 | 300 | 40 | 26 | 35.5 | 50 | 139 | 110 | 2.4430 |
Loading...
Matière du corps de base | aluminium | Désignation | Disque Rotatif | Matière de composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
M1(Nm)
R(mm)
R1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles