Moteur pas à pas (85000)

Moteur pas à pas (85000)
· Encombrement selon NEMA

· Précision élevée de l'angle de pas de 1,8°

· Avec sortie fils

· Sans ventilation extérieure jusqu'à une température ambiante de 50 °C

· Efficacité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
85000-170043
85000-230180
85000-340820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L4 E L2 D L=Longueur max. D2 A L1 D1 B=Largeur L3 Taille Tension nominale
(VDC)
Couple de maintien
(Nm)
Courant de phase
(A)
Résistance de phase
(Ohm)
Inductance
(mH)
Moment d'inertie
(kgcm²)
S Poids (ERP)
(kg)

113.13 €

1 4 jours 154.50.9547M03x4.5312022422NEMA 175.60.431.71.652.80.068-0.3302

158.59 €

1 4 jours 155.8-6.35805.147.1420.638.1571.6NEMA 2362313.80.4851.0260

341.78 €

1 4 jours 2513-141206.569.63773861.6NEMA 347.28.460.65.83.293.7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Moteur Pas À Pas Angle de pas ° 1.8 Nombre de fils 4
RoHS oui

Assistance technique