Bloc butée fixe réglable, dégagé, Forme B rectifié, acier de traitement (04470-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-05-96108016
04470-05-96112022
04470-05-96116030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

123.14 €

1 4 jours 258.5147.516776016.5100.1178

167.21 €

1 4 jours 351320102210109026.513.50.3328

247.43 €

1 4 jours 401726143013131153017.50.6745

Loading...

  1. 1

Informations de base

Domaines d'application Pièces traitées Matière de composant Acier de traitement Forme B
Désignation Bloc butée fixe Type de fixation Trous oblongs Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Surface composants Bruni, extrémité trempée Finition 1 Réglable
Finition 2 Dégagé

Assistance technique