Bloc butée fixe, acier de traitement (05080)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05080-011
05080-031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

14.38 €

1 4 jours 1917426.59231639107553100.0595

14.38 €

1 4 jours 3230598.513403050910824140.1803

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bloc butée fixe Matière du corps de base Acier de traitement RoHS Oui

Assistance technique