Verdrehsicherung pour tube rond, avec rainure, plastique (29050)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29050-06-30

Référence pièce
29050-06-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Pour rainure(mm) 3.3 D=diamètre(mm) 30 D1=Diamètre extérieur(mm) 35
Désignation Sécurité anti-rotation L=Longueur(mm) 18 L1(mm) 4
L2(mm) 13.5 L3(mm) 15 L4(mm) 6
Couleur du corps de base Noir Matière du corps de base Plastique Finition 1 Pour tube rond
Finition 2 Avec rainure RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.0036

Vous vous trouvez sur la page de Verdrehsicherung pour tube rond, avec rainure, plastique (29050), le numéro d'article est le suivant: 29050-06-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29050-06-30.

Assistance technique