Bride d'intersection aluminium pour unité linéaire (29130)

Bride d'intersection aluminium pour unité linéaire (29130)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29130-18
29130-30
29130-40
29130-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme A B C D M1 M2 M3 M4 M5 Typ=Diamètre intérieur V1 Poids (ERP)
(kg)

24.67 €

1 4 jours A3742.5505.5 (2x)18-40--18M6x160.0620

28.19 €

1 4 jours A5563786.5* (2x)30-60-5330M8x250.1635

46.99 €

1 4 jours B80871058.5* (4x)425282608040M10x300.4420

48.19 €

1 4 jours B9210013010.5* (4x)5060100629850M10x350.6788

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Couleur Noir
Désignation Bride Finition 1 Avec bride Finition 2 Pour unité linéaire
Matière de composant Acier Surface corps Laqué poudre Surface composants Zingué
RoHS Oui

Assistance technique