Bride droite, pour tube rond, forme A, aluminium tribofinition (29022)

Bride droite, pour tube rond, forme A, aluminium tribofinition (29022)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29022-52020
29022-52525
29022-53030
29022-54040
29022-55050
29022-56060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur C D L=Longueur P Q R S Poids (ERP)
(kg)

19.39 €

1 4 jours 20.1534080336022.5M8x250.2540

19.39 €

1 4 jours 25.1534080336022.5M8x250.2180

19.39 €

1 4 jours 30.1534080336022.5M8x250.1750

35.89 €

1 4 jours 40.177356120409432M10x300.5020

37.22 €

1 4 jours 50.2284661404511438M10x350.6940

46.16 €

1 4 jours 60.27103801505811847M12x451.1600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Matière de composant acier Forme A
Désignation Bride Surface corps tribofinition Surface composants zingué
Finition 1 droite Finition 2 pour tube rond RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique