Bride en croix en aluminium (29004) (Numéros de référence)

Bride en croix en aluminium (29004)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Association tubes carrés et tubes ronds

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29004-53030
29004-54040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Carré femelle B=Diamètre intérieur C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

27.61 €

1 4 jours 30.230.133454540627686334655M8x35M8x350.2330

38.58 €

1 4 jours 40.340.24760606075105117485775M8x45M10x500.5251

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 En croix Finition 2 Pour tubes carrés et ronds Matière de composant Acier
Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué RoHS Oui

Assistance technique