Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29008-523030 |
29008-524040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Carré femelle | B=Carré femelle | C | D | E (mm) | G | H (mm) | L (mm) | M | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.66 € | 1 | 4 jours | 30.3 | 30.3 | 46 | 45 | 45 | 100 | 62 | 108 | 77 | 31.5 | 46 | M8x45 | 23 | 46 | 0.3678 | ||
37.32 € | 1 | 4 jours | 40.4 | 40.4 | 60 | 60 | 60 | 129 | 75 | 136 | 99 | 40 | 57 | M8x60 | 30 | 57 | 0.6766 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | En te | Finition 2 | Pour tube carré | Matière de composant | Acier |
Surface corps | Tribofinition | Surface composants | Zingué | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Carré femelle
B=Carré femelle
C
D
E(mm)
G
H(mm)
L(mm)
M
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
U
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles