Bride droite en plastique à articulation sphérique (29022)

Bride droite en plastique à articulation sphérique (29022)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29022-181

Référence pièce
29022-181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.59 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Thermoplastique Type de forme À articulation sphérique
Désignation Bride Finition 1 Droite Finition 2 Pour tube rond
A=Diamètre intérieur 18.1 B 5.5 C 21
Matière de composant Acier D M5X10 E(mm) 32.5
F 15 G 40 H(mm) 20
I(mm) 34 K(mm) 30 L=Longueur(mm) 86
M 30 Mb 5 Surface composants Zingué
RoHS Oui PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0630

Vous vous trouvez sur la page de Bride droite en plastique à articulation sphérique (29022), le numéro d'article est le suivant: 29022-181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29022-181.

Assistance technique