Bride droite, pour tube rond, à articulation sphérique double (29022)

Bride droite, pour tube rond, à articulation sphérique double (29022)
· Pivotement libre à 60°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· A articulation sphérique double

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29022-530302

Référence pièce
29022-530302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

167.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium A=Diamètre intérieur 30.1 Matière de composant acier
E 40 Type de forme à articulation sphérique double I 53
Désignation Bride L=Longueur 184 M 33
Mb 40 N 80 R 47
Surface corps tribofinition Surface composants zingué Finition 1 droite
Finition 2 pour tube rond RoHS oui PL Edelstahl non
Poids (ERP)(kg) 0.4450

Vous vous trouvez sur la page de Bride droite, pour tube rond, à articulation sphérique double (29022), le numéro d'article est le suivant: 29022-530302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29022-530302.

Assistance technique